Heavy Duty

LUB HEAVY DUTY GREASE - F50kg - SNR

LUB HEAVY DUTY GREASE - F50kg

Grasa de primera calidad, de extrema presión, multi servicio, destinada a aplicaciones intensivas en industrias pesadas, HEAVY DUTY presenta un excelente comportamiento bajo fuertes cargas, incluso a alta velocidad, así como un buen comportamiento en presencia de agua y una excelente protección contra el desgaste y la corrosión.
Está  recomendada para su uso en cadenas de manutención, máquinas de elevación, bujes de ruedas de camión, motores eléctricos de fuertes potencias, bombas de agua, prensas…
HEAVY DUTY + está adaptada para un uso en engrasador automático.
Rango de temperaturas :

  • Heavy Duty: de -25°C a +140°C
  • Heavy Duty +: de -30°C a +150°C

Documentation

Product information

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE
Viscosidad a 40°C150 cst
Viscosidad a 100°C11,8 cst
Temperatura mínima de utilización del lubricante-30 °C
Temperatura máxima de utilización del lubricante130 °C
EmbalajeBarril 50kg
Aceite de baseMineral
EspesanteLitio / calcio
Tipo de lubricanteGrasa
Consistencia2