Grasa de primera calidad, de extrema presión, multi servicio, destinada a aplicaciones intensivas en industrias pesadas, HEAVY DUTY presenta un excelente comportamiento bajo fuertes cargas, incluso a alta velocidad, así como un buen comportamiento en presencia de agua y una excelente protección contra el desgaste y la corrosión.
Está recomendada para su uso en cadenas de manutención, máquinas de elevación, bujes de ruedas de camión, motores eléctricos de fuertes potencias, bombas de agua, prensas…
HEAVY DUTY + está adaptada para un uso en engrasador automático.
Rango de temperaturas :
- Heavy Duty: de -25°C a +140°C
- Heavy Duty +: de -30°C a +150°C
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE | |
|---|---|
| Viscosidad a 40°C | 115 cst |
| Viscosidad a 100°C | 11 cst |
| Temperatura mínima de utilización del lubricante | -25 °C |
| Temperatura máxima de utilización del lubricante | 140 °C |
| Embalaje | Bote 1kg |
| Aceite de base | Mineral |
| Espesante | Litio con aditivos EP |
| Tipo de lubricante | Grasa |
| Consistencia | 2 |