• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ultra High Temp

LUB ULTRA HIGH TEMP GREASE/ C800G - SNR

LUB ULTRA HIGH TEMP GREASE/ C800G

ULTRA HIGH TEMP es una grasa para lubricación de larga duración de todo tipo de rodamiento hasta 260°C. Es capaz de absorber fuertes presiones, posee una excelente resistencia a los agentes agresivos, y es compatible con la mayoría de materiales plásticos y juntas.
Está recomendada para máquinas textiles de secado, máquinas de fabricar cartón ondulado, industria de materiales plásticos, rodillos de carga de copiadoras, equipamiento  de hornos, vagonetas de horno, motores eléctricos funcionando a temperaturas extremas.
Rango de temperaturas entre -30° C y +260° C

Documentation

Product information

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE
Viscosidad a 40°C460 cst
Viscosidad a 100°C40 cst
Temperatura mínima de utilización del lubricante-30 °C
Temperatura máxima de utilización del lubricante260 °C
EmbalajeCartucho 800g
Aceite de baseSíntetica, polieter perfluorado
EspesantePTFE
Tipo de lubricanteGrasa
Consistencia2