Universal

LUB UNIVERSAL GREASE - C400g - SNR

LUB UNIVERSAL GREASE - C400g

UNIVERSAL y UNIVERSAL + son grasas de uso general para la industria y el automóvil, presentando un buen comportamiento en presencia de agua y una excelente protección contra el desgaste y la corrosión.
Aplicaciones tipo : equipos agrícolas, lavadoras, material de manutención, mecánica general, motores eléctricos de baja potencia, rodamientos de rueda automóvil, pequeño utillaje … UNIVERSAL + está adaptada a un uso en engrasador automático.
Rango de temperaturas:

  • Universal: de -25°C a +140°C
  • Universal +: de -30°C a + 130°C

Documentation

Product information

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE
Viscosidad a 40°C125 cst
Viscosidad a 100°C13 cst
Temperatura mínima de utilización del lubricante-20 °C
Temperatura máxima de utilización del lubricante120 °C
EmbalajeCartucho 400g
EspesanteCalcium anhydre
Aceite de baseMineral
Tipo de lubricanteGrasa
Consistencia2