UNIVERSAL y UNIVERSAL + son grasas de uso general para la industria y el automóvil, presentando un buen comportamiento en presencia de agua y una excelente protección contra el desgaste y la corrosión.
Aplicaciones tipo : equipos agrícolas, lavadoras, material de manutención, mecánica general, motores eléctricos de baja potencia, rodamientos de rueda automóvil, pequeño utillaje … UNIVERSAL + está adaptada a un uso en engrasador automático.
Rango de temperaturas:
- Universal: de -25°C a +140°C
- Universal +: de -30°C a + 130°C
Documentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE | |
|---|---|
| Viscosidad a 40°C | 125 cst |
| Viscosidad a 100°C | 13 cst |
| Temperatura mínima de utilización del lubricante | -20 °C |
| Temperatura máxima de utilización del lubricante | 120 °C |
| Embalaje | Barril 190kg |
| Espesante | Calcium anhydre |
| Aceite de base | Mineral |
| Tipo de lubricante | Grasa |
| Consistencia | 2 |