Grasa para piezas sometidas a vibraciones importantes o choques, VIB presenta un excelente comportamiento frente a los choques, a las vibraciones y a las fuertes cargas, así como una perfecta resistencia al agua garantizando engrases de larga duración.
Está recomendada para su uso en canteras, cementeras, trabajos públicos y agrícolas, extracciones, papeleras, ejes de palas excavadoras, quemadores, molinos, cribas vibrantes, máquinas de lavar, ventiladores industriales.
Rango de temperaturas entre -20° C y +140° C.
Documentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE | |
|---|---|
| Viscosidad a 40°C | 360 cst |
| Viscosidad a 100°C | 25 cst |
| Temperatura mínima de utilización del lubricante | -20 °C |
| Temperatura máxima de utilización del lubricante | 140 °C |
| Aceite de base | Semi síntetica |
| Espesante | Litio / calcio |
| Tipo de lubricante | Grasa |
| Consistencia | 2 |