Rodamientos de suspensión

M252.09 - SNR

M252.09

Fabricante de referencia en topes de suspensión Mac Pherson, presente en los más grandes constructores mundiales, NTN-SNR pone a disposición del recambio, una gama completa de TOPES UNITARIOS de suspensión con calidad de origen.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • M252.09

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (suspension)37 mm
Fitting positionAvant gauche
Diámetro interior 135 mm
Diámetro exterior 1107 mm
Tipo de rodamientoGEN2.5
Weight0,404 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1115177Ford4363242Ford4986166JaguarC2S4596

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordMondeoMONDEO II09/2000 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT I09/2000 => --FordTRANSITTRANSIT04/2002 => 09/2013--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT I09/2000 => --JaguarX-TYPEX-TYPE08/2003 => 11/2009--JaguarX-TYPEX-TYPE 1 => --JaguarX-TYPEX-TYPE 2 => --