Rodamientos de suspensión

M255.06 - SNR

M255.06

Fabricante de referencia en topes de suspensión Mac Pherson, presente en los más grandes constructores mundiales, NTN-SNR pone a disposición del recambio, una gama completa de TOPES UNITARIOS de suspensión con calidad de origen.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • AB 46105 S01
  • Tope de suspensión snr ap

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionAvant droit
Weight0,149 kg
Width 1 (suspension)15 mm
Diámetro interior 116 mm
Diámetro exterior 152 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel4408056Renault8200010518

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanNV300NV300 => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR II08/2021 => --NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III11/2014 => --NissanX-TrailX-Trail11/2014 => --OpelVIVAROVIVARO07/2001 => --OpelVIVAROVIVARO I => --OpelVIVAROVIVARO II06/2014 => --RenaultTRAFICTRAFIC06/2014 => --RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 09/2014--RenaultTRAFICTRAFIC III06/2014 => --VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => --VauxhallVIVAROVIVARO I => --VauxhallVIVAROVIVARO II06/2014 => --