Rodamientos de suspensión

M255.10 - SNR

M255.10

Fabricante de referencia en topes de suspensión Mac Pherson, presente en los más grandes constructores mundiales, NTN-SNR pone a disposición del recambio, una gama completa de TOPES UNITARIOS de suspensión con calidad de origen.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tope de suspensión snr ap

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (suspension)34 mm
Weight0,42 kg
Fitting positionAvant gauche
Diámetro interior 1140 mm
Tipo de rodamientoGEN2
Diámetro exterior 198 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault543250005RRenault543251867R

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultFluenceFLUENCE 1 => --RenaultFluenceFLUENCE 2 => --RenaultFluenceFluence10/2009 => 08/2015--RenaultFluence - L300 SaloonFluence - L300 Saloon => --RenaultFluence - L309 SaloonFluence - L309 Saloon => --RenaultFluence - L30W/L33H/L33Y SaloonFluence - L30W/L33H/L33Y Saloon => --RenaultGRANDGRAND03/2009 => 12/2011--RenaultLAGUNALAGUNA09/2008 => 10/2010--RenaultLAGUNALAGUNA III => --RenaultLatitudeLatitude => --RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE IV08/2013 => 06/2016--RenaultMeganeMegane11/2008 => 02/2014--RenaultScenicSCENIC III => --SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--