Fabricante de referencia en topes de suspensión Mac Pherson, presente en los más grandes constructores mundiales, NTN-SNR pone a disposición del recambio, una gama completa de TOPES UNITARIOS de suspensión con calidad de origen.
Este producto reemplaza la siguiente referencia:
M258.10 - SNR
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Tope de suspensión snr ap
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERISTICAS
Width 1 (suspension)
38 mm
Diámetro interior 1
33 mm
Diámetro exterior 1
109 mm
Tipo de rodamiento
GEN2.5
Weight
0,255 kg
Automotive Compatibility
MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--ChryslerYPSILONYPSILON V04/2011 => --FiatGRANDEGRANDE12/2008 => 11/2001--FiatGRANDE PUNTO ABARTHGRANDE PUNTO ABARTH III08/2007 => 03/2013--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatPUNTO EVO ABARTHPUNTO EVO ABARTH III09/2009 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III12/2007 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO III12/2007 => 08/2015--FiatPuntoPunto09/2009 => 11/2011--LanciaYPSILONYPSILON IV04/2011 => --LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --OpelCORSACORSA IV06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA06/2006 => 10/2010--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014--