• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de suspensión

M265.00 - SNR

M265.00

Fabricante de referencia en topes de suspensión Mac Pherson, presente en los más grandes constructores mundiales, NTN-SNR pone a disposición del recambio, una gama completa de TOPES UNITARIOS de suspensión con calidad de origen.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (suspension)12 mm
Fitting positionAvant droit
Weight0,079 kg
Diámetro interior 159 mm
Diámetro exterior 191 mm
Tipo de rodamientoGEN2

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolvo1273747Volvo3530341Saab4246377Saab4909701

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoSaab09-mai09-mai01/2006 => 06/2009--Saab9-39-3 I03/1998 => 04/2003--Saab9-59-512/1997 => 05/2010--Saab9-59-5 I08/1997 => 05/2010--Saab900900 II06/1993 => 01/1998--Volvo24024007/1984 => 06/1990--Volvo700 SERIES700 SERIES06/1983 => 07/1992--Volvo740740 106/1984 => 07/1992--Volvo740740 206/1984 => 07/1992--Volvo740740 306/1984 => 07/1992--Volvo76076006/1986 => 07/1990--Volvo760760 101/1982 => 07/1992--Volvo760760 206/1983 => 07/1990--Volvo78078002/1985 => 06/1991--Volvo900 Series900 Series => --Volvo940940 => --Volvo940 II940 II => --Volvo940 II Estate940 II Estate => --Volvo960960 => --Volvo960960 108/1990 => 12/1996--Volvo960960 208/1990 => 12/1996--VolvoS90S9008/1996 => 04/1998--VolvoS90S90 I08/1996 => 04/1998--VolvoV90V9008/1996 => 04/1998--VolvoV90V90 I08/1996 => 04/1998--