Arandelas

MB10 - SNR

MB10

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d3 - Diámetro interior de la arandela de seguridad50 mm
d4 - Diámetro en la base del diente61 mm
d5 - Diámetro exterior de la arandela de seguridad74 mm
B7 - Espesor de la arandela de seguridad1,25 mm
M - Distancia entre la lengüeta interior y el diámetro del agujero47,5 mm
f - Largo dientes exteriores6 mm
f1 - Anchura de la lengüeta interior6 mm
Peso0,016 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Referencia de la tuerca asociadaKM10