Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d3 - Diámetro interior de la arandela de seguridad | 55 mm |
| d4 - Diámetro en la base del diente | 67 mm |
| d5 - Diámetro exterior de la arandela de seguridad | 81 mm |
| B7 - Espesor de la arandela de seguridad | 1,5 mm |
| M - Distancia entre la lengüeta interior y el diámetro del agujero | 52,5 mm |
| f - Largo dientes exteriores | 7 mm |
| f1 - Anchura de la lengüeta interior | 8 mm |
| Peso | 0,02 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Referencia de la tuerca asociada | KM11 |