Arandelas

MB12 - SNR

MB12

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d3 - Diámetro interior de la arandela de seguridad60 mm
d4 - Diámetro en la base del diente73 mm
d5 - Diámetro exterior de la arandela de seguridad86 mm
B7 - Espesor de la arandela de seguridad1,5 mm
M - Distancia entre la lengüeta interior y el diámetro del agujero57,5 mm
f - Largo dientes exteriores7 mm
f1 - Anchura de la lengüeta interior8 mm
Peso0,025 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Referencia de la tuerca asociadaKM12