Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d3 - Diámetro interior de la arandela de seguridad | 80 mm |
| d4 - Diámetro en la base del diente | 95 mm |
| d5 - Diámetro exterior de la arandela de seguridad | 112 mm |
| B7 - Espesor de la arandela de seguridad | 1,75 mm |
| M - Distancia entre la lengüeta interior y el diámetro del agujero | 76,5 mm |
| f - Largo dientes exteriores | 8 mm |
| f1 - Anchura de la lengüeta interior | 10 mm |
| Peso | 0,046 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Referencia de la tuerca asociada | KM16 |