Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Arandelas
MB20 - SNR
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d3 - Diámetro interior de la arandela de seguridad
100 mm
d4 - Diámetro en la base del diente
120 mm
d5 - Diámetro exterior de la arandela de seguridad
142 mm
B7 - Espesor de la arandela de seguridad
1,75 mm
M - Distancia entre la lengüeta interior y el diámetro del agujero