Arandelas

MB30 - SNR

MB30

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d3 - Diámetro interior de la arandela de seguridad150 mm
d4 - Diámetro en la base del diente171 mm
d5 - Diámetro exterior de la arandela de seguridad205 mm
B7 - Espesor de la arandela de seguridad2 mm
M - Distancia entre la lengüeta interior y el diámetro del agujero145 mm
f - Largo dientes exteriores14 mm
f1 - Anchura de la lengüeta interior16 mm
Peso0,155 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Referencia de la tuerca asociadaKM30