Arandelas

MB44 - SNR

MB44

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d3 - Diámetro interior de la arandela de seguridad220 mm
d4 - Diámetro en la base del diente250 mm
d5 - Diámetro exterior de la arandela de seguridad292 mm
B7 - Espesor de la arandela de seguridad3 mm
M - Distancia entre la lengüeta interior y el diámetro del agujero213 mm
f - Largo dientes exteriores20 mm
f1 - Anchura de la lengüeta interior24 mm
Peso0,35 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Referencia de la tuerca asociadaHM44T