Arandelas

MBL32 - SNR

MBL32

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d3 - Diámetro interior de la arandela de seguridad160 mm
d4 - Diámetro en la base del diente180 mm
d5 - Diámetro exterior de la arandela de seguridad199 mm
B7 - Espesor de la arandela de seguridad2,5 mm
M - Distancia entre la lengüeta interior y el diámetro del agujero154 mm
f - Largo dientes exteriores14 mm
f1 - Anchura de la lengüeta interior18 mm
Peso0,162 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Referencia de la tuerca asociadaKML32