• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

ML7009CVUJ74S - SNR

ML7009CVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie ML alta velocidad,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior75 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior54,7 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior52,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior66,31 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior68,46 mm
a - Punto de aplicación de la carga17 mm
α - Ángulo de contacto17 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,238 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática7 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,4 kN
f0 - Coeficiente8.278
Constante de penetración K1.23
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,055 kN
Rigidez axial44 N/µm
Rigidez radial218 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite37000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa27000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)9,864 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)12,136 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)9,161 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,581 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,448 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI50,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI50,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE69,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE69,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image