Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

ML71905CVUJ74S - SNR

ML71905CVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie ML alta velocidad,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior30,6 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior29,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior37,65 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior38,95 mm
a - Punto de aplicación de la carga10 mm
α - Ángulo de contacto17 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,041 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica4,25 kN
C0 - Capacidad de carga estática2,33 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,13 kN
f0 - Coeficiente8.151
Constante de penetración K1.58
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,022 kN
Rigidez axial25 N/µm
Rigidez radial124 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite66000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa48000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,42 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,58 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,307 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,154 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,443 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI27,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI27,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE39,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE39,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image