Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

ML71907CVUJ74S - SNR

ML71907CVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie ML alta velocidad,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior55 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior10 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior41,4 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior40,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior48,75 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior50,05 mm
a - Punto de aplicación de la carga12 mm
α - Ángulo de contacto17 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,075 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica5 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,35 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,18 kN
f0 - Coeficiente8.493
Constante de penetración K1.28
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,025 kN
Rigidez axial32 N/µm
Rigidez radial161 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite49000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa36000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)11,886 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)14,114 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)11,08 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)5,54 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,457 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI39,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI39,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE50,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE50,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image