Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

ML71909HVUJ74S - SNR

ML71909HVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie ML alta velocidad,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior68 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior52,3 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior50,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior61,51 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior63,01 mm
a - Punto de aplicación de la carga19 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,128 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica6,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,95 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,32 kN
f0 - Coeficiente8.584
Constante de penetración K0.64
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,06 kN
Rigidez axial86 N/µm
Rigidez radial192 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite35000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa24000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)12,905 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)15,095 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)11,521 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)5,761 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,461 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI49,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI49,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE63,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE63,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image