Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

ML71910CVUJ74S - SNR

ML71910CVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie ML alta velocidad,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior56,8 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior54,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior66,01 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior67,51 mm
a - Punto de aplicación de la carga15 mm
α - Ángulo de contacto17 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,129 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica7,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,34 kN
f0 - Coeficiente8.608
Constante de penetración K1.11
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,04 kN
Rigidez axial44 N/µm
Rigidez radial219 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite36000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa26000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)13,856 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)16,144 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)12,464 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)6,232 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,462 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI54,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI54,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE67,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE67,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image