Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

ML71911HVUJ74S - SNR

ML71911HVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie ML alta velocidad,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior63,1 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior61,15 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior73,71 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior75,31 mm
a - Punto de aplicación de la carga22 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,177 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,41 kN
f0 - Coeficiente8.618
Constante de penetración K0.58
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,08 kN
Rigidez axial104 N/µm
Rigidez radial231 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite29000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa20000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)13,868 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)16,132 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)11,937 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)5,969 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,462 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI60,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI60,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE74,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE74,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image