Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

ML71914CVUJ74S - SNR

ML71914CVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie ML alta velocidad,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior80,1 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior77,85 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior91,96 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior94,11 mm
a - Punto de aplicación de la carga21 mm
α - Ángulo de contacto17 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,33 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica13 kN
C0 - Capacidad de carga estática10,7 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,59 kN
f0 - Coeficiente8.661
Constante de penetración K0.98
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,065 kN
Rigidez axial66 N/µm
Rigidez radial322 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite26000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa19000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)14,847 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)17,153 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)13,207 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)6,604 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,464 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI75,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI75,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE94,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE94,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image