Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

ML71914HVUJ74S - SNR

ML71914HVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie ML alta velocidad,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior80,1 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior77,85 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior91,96 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior94,11 mm
a - Punto de aplicación de la carga28 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,33 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática10,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,59 kN
f0 - Coeficiente8.709
Constante de penetración K0.54
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,1 kN
Rigidez axial135 N/µm
Rigidez radial297 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite23000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa16000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)14,908 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)17,092 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)13,214 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)6,607 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,466 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI75,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI75,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE94,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE94,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image