• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

MLCH7005CVDUJ74S - SNR

MLCH7005CVDUJ74S

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior32,2 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior30,25 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior42,65 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior44,25 mm
a - Punto de aplicación de la carga11 mm
α - Ángulo de contacto17 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,076 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica7,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,23 kN
f0 - Coeficiente7.736
Constante de penetración K1.53
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,035 kN
Rigidez axial30 N/µm
Rigidez radial151 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite61000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa44000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,238 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,762 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,302 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,151 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,426 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI29,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI29,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE42,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE42,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image