Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

MLCH7007CVUJ74S - SNR

MLCH7007CVUJ74S

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior43,2 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior40,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior54,31 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior56,71 mm
a - Punto de aplicación de la carga14 mm
α - Ángulo de contacto17 °
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,149 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,37 kN
f0 - Coeficiente7.971
Constante de penetración K1.32
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,05 kN
Rigidez axial39 N/µm
Rigidez radial198 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite45000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa33000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,716 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)11,284 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)7,326 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,663 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,436 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI40,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI40,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE56,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE56,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image