Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

MLE7001HVUJ74S - SNR

MLE7001HVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie MLE estanca,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior28 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior8 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior16,65 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior15,55 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior22,95 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior23,75 mm
a - Punto de aplicación de la carga8 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,02 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2,17 kN
C0 - Capacidad de carga estática0,91 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,06 kN
f0 - Coeficiente7.701
Constante de penetración K1.23
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,018 kN
Rigidez axial30 N/µm
Rigidez radial66 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación grasa68000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,516 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,484 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,847 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,924 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,424 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI14,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI14,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE25,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE25,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image