Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

MLE7002HVUJ74S - SNR

MLE7002HVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie MLE estanca,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior32 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior20,15 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior18,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior27,15 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior28,45 mm
a - Punto de aplicación de la carga10 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,028 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica3,25 kN
C0 - Capacidad de carga estática1,42 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,09 kN
f0 - Coeficiente7.635
Constante de penetración K1.14
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,03 kN
Rigidez axial38 N/µm
Rigidez radial84 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación grasa57000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,479 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,521 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,627 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,814 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,421 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI17,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI17,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE29,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE29,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image