Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

MLE7004CVUJ74S - SNR

MLE7004CVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie MLE estanca,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior26,6 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior24,65 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior37,05 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior38,65 mm
a - Punto de aplicación de la carga11 mm
α - Ángulo de contacto17 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,063 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica6,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,05 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,19 kN
f0 - Coeficiente7.416
Constante de penetración K1.74
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,035 kN
Rigidez axial27 N/µm
Rigidez radial132 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación grasa52000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)5,768 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,232 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,267 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,634 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,412 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI24,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI24,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE37,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE37,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image