• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

MLE7011CVUJ74S - SNR

MLE7011CVUJ74S

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior66,8 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior65 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior79,91 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior83,11 mm
a - Punto de aplicación de la carga20 mm
α - Ángulo de contacto17 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,396 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica16,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,63 kN
f0 - Coeficiente8.243
Constante de penetración K1.02
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,08 kN
Rigidez axial61 N/µm
Rigidez radial298 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite30000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa22000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)10,279 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)12,721 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)8,906 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,453 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,447 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI62 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI62 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE83 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image