Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 70 mm D - Diámetro exterior 110 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 20 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 82,6 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 80,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 97,41 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 101,51 mm a - Punto de aplicación de la carga 31 mm α - Ángulo de contacto 25 ° rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de precisión P4S Peso 0,625 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 22,6 kN C0 - Capacidad de carga estática 16,5 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,93 kN f0 - Coeficiente 8.345 Constante de penetración K 0.51 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0,19 kN Rigidez axial 159 N/µm Rigidez radial 349 N/µm Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 22000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 15000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 10,827 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 13,173 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 9,182 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 4,591 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,451 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 77 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 77 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 103 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 103 mm r1a - Radio máximo de conexión 1 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors