Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

MLE71908HVUJ74S - SNR

MLE71908HVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie MLE estanca,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior46,8 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior44,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior55,91 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior57,41 mm
a - Punto de aplicación de la carga18 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,109 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica6,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,35 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,29 kN
f0 - Coeficiente8.479
Constante de penetración K0.69
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,055 kN
Rigidez axial78 N/µm
Rigidez radial173 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación grasa26000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)11,415 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)13,586 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)10,358 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)5,179 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,457 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI44,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI44,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE57,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE57,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image