• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

MLE71913HVUJ74S - SNR

MLE71913HVUJ74S

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, serie MLE estanca,jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior73,1 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior71,15 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior83,71 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior85,31 mm
a - Punto de aplicación de la carga26 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4S
Peso0,33 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10 kN
C0 - Capacidad de carga estática8,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,47 kN
f0 - Coeficiente8.742
Constante de penetración K0.54
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,08 kN
Rigidez axial113 N/µm
Rigidez radial252 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación grasa16000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)15,884 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)18,116 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)13,745 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)6,873 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,467 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI75,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI75,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE94,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE94,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image