Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 70 mm D - Diámetro exterior 100 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 16 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 80,1 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 77,85 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 91,96 mm D2 - Diámetro interior anillo exterior 94,11 mm a - Punto de aplicación de la carga 28 mm α - Ángulo de contacto 25 ° rs - Radio mínimo de conexión 1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,3 mm Clase de precisión P4S Peso 0,33 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 12,4 kN C0 - Capacidad de carga estática 10,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,59 kN f0 - Coeficiente 8.709 Constante de penetración K 0.54 Nivel de precarga 7 Valor de la precarga 0,1 kN Rigidez axial 135 N/µm Rigidez radial 297 N/µm Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C N lim - Velocidad limite lubricación aceite 23000 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 16000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 14,908 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 17,092 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 13,214 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 6,607 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,466 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 75,5 mm db min - Diámeto mini apoyo AI 75,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 94,5 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 94,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,3 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors