Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

MR223020 - NTN

MR223020

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase, dimensiones en pulgadas

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos34,925 mm
D - Diámetro exterior47,625 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior31,75 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,15 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica46,5 kN
C0r - Carga carga estática76,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE42,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm