Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

MR486024 - NTN

MR486024

Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase, dimensiones en pulgadas

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos76,2 mm
D - Diámetro exterior95,25 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior38,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,558 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica96 kN
C0r - Carga carga estática188 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE87 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm