Rodamiento de agujas, anillo macizo, sin anillo interior

MR567232 - NTN

MR567232

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos88,9 mm
D - Diámetro exterior114,3 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior50,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso1,27 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica154 kN
C0r - Carga carga estática295 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
Da max - Diámetro max apoyo AE106,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm