Rodamientos insertos

MUC206-19FD - SNR

MUC206-19FD

Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior38,1 mm
C - Ancho anillo exterior19 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación5,105 mm
d - Diámetro eje30,163 mm
D - Diámetro exterior AE62 mm
G - Tamaño tuerca de partie1/4-28UNF
m - Distancia tuerca de apriete5 mm
r - Radio anillo interior1.5
S - Distancia cara al centro del rodamiento15,9 mm
f0 - Factor13.7
SW - Tamaño de la llave3,175 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica16,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática9 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,308 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,9 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,578 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,422 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,677 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,339 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,398 Hz