Rodamientos insertos

MUC208-24FD - SNR

MUC208-24FD

Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior49,2 mm
C - Ancho anillo exterior21 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación6,198 mm
d - Diámetro eje38,1 mm
D - Diámetro exterior AE80 mm
G - Tamaño tuerca de partie5/16-24UNF
m - Distancia tuerca de apriete8 mm
r - Radio anillo interior2
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
f0 - Factor14
SW - Tamaño de la llave3,969 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica24,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática14,3 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,621 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8,3 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,607 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,393 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,841 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,421 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,401 Hz