Cuerpo en termoplástico, rodamiento inserto de bolas en acero inoxidable, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- MUC206-20FD
- FBL206
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Altura del alojamiento | 32 mm |
| A1 - Altura de la base / altura de la brida | 13,3 mm |
| A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 41,5 mm |
| B - Ancho anillo interior | 38,1 mm |
| d - Diámetro eje | 31,75 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 19,3 mm |
| G - Engrasador | 1/4"-28 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 138,5 mm |
| H1 - Distancia lado alojamiento / centro del rodamiento | 96,5 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 47,6 mm |
| J3 - Distancia del agujero de montaje al centro del rodamiento | 52,4 mm |
| J4 - Distancia entre los agujeros de fijación | 31,8 mm |
| L - Largo / diámetro del alojamiento | 83 mm |
| L2 - Ancho de la brida | 76 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 10,7 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 15,9 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 16,7 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 9 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,488 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,9 N-m |