• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

MUCFPL206-18 - SNR

MUCFPL206-18

Cuerpo en termoplástico, rodamiento inserto de bolas en acero inoxidable, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento31,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida14,3 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje41,4 mm
B - Ancho anillo interior38,1 mm
d - Diámetro eje28,575 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento19,2 mm
G - Engrasador1/4"-28
J - Distancia entre los agujeros de fijación83 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento107 mm
N - Dimension agujero de fijación11 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento15,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica16,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática9 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,498 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,5 N-m