• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

MUCTBL205 - SNR

MUCTBL205

Cuerpo en termoplástico, rodamiento inserto de bolas en acero inoxidable, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento39,5 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento25,4 mm
B - Ancho anillo interior34,1 mm
d - Diámetro eje25 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje12 mm
G - Engrasador1/4-28 UNF
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento36,5 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento14 mm
H2 - Altura del alojamiento73,5 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación50,8 mm
L - Largo del alojamiento76,2 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM10
S - Distancia cara al centro del rodamiento14,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica11,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,3 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,31 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,9 N-m