Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Weight | 0,113 kg |
| Width 1 (Gearbox) | 14 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 47 mm |
| Código Caja de Cambios | UN5 |
OE Equivalents
Renault7703090052Renault7703090208Automotive Compatibility
Renault202006/1980 => 11/1983--Renault212106/1990 => 02/1993--Renault2121 105/1987 => 02/1992--Renault2121 205/1987 => 03/1993--Renault252508/1985 => 04/1988--Renault2525 108/1983 => 11/1991--Renault2525 208/1983 => 11/1992--Renault303006/1976 => 11/1983--Renault5 TURBO5 TURBO 105/1982 => 05/1985--Renault5 TURBO5 TURBO 205/1982 => 05/1985--RenaultESPACEESPACE II03/1991 => 07/1996--RenaultMasterMASTER I07/1980 => 01/1989--RenaultMasterMaster07/1980 => 01/1989--