Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Weight | 0,396 kg |
| Width 1 (Gearbox) | 19 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 32 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 72 mm |
| Código Caja de Cambios | 336 |
OE Equivalents
Renault7703090201Automotive Compatibility
Renault121208/1969 => --Renault151508/1971 => 09/1980--Renault161608/1970 => 07/1980--Renault171706/1971 => 11/1977--Renault181803/1978 => 04/1982--Renault1818 108/1977 => 04/1982--Renault1818 208/1977 => 04/1982--Renault202011/1975 => 11/1983--Renault55 I06/1975 => 05/1981--RenaultFuegoFuego08/1979 => 11/1980--