Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

N207EAT2X - NTN

N207EAT2X

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
E - Cota sobre rodillos64 mm
F - Cota bajo rodillos44 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI48 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,294 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica59,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática50 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite13200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI39 mm
dc min - Diámetro min de paso AI46 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña65,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image