Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

N220C3 - NTN

N220C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior34 mm
E - Cota sobre rodillos160 mm
F - Cota bajo rodillos120 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI128 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso3,26 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica203 kN
C0 - Capacidad de carga estática217 kN
Cu - Carga límite de fatiga23,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI111 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE169 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña163 mm
Dc max - Diámetro max de paso AE158 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image