Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

N232 - NTN

N232

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior160 mm
D - Diámetro exterior290 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior48 mm
E - Cota sobre rodillos255 mm
F - Cota bajo rodillos195 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI207 mm
rNs - Radio mínimo de conexión3 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso13,4 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica475 kN
C0 - Capacidad de carga estática570 kN
Cu - Carga límite de fatiga54,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI173 mm
dc min - Diámetro min de paso AI197 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE277 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña259 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image